Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
950V
Couleur | Jaune | Matériau de contact | Etain galvanisé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | PA |
N° de pièce du fabricant | 950V | Section transversale min.(mm²) | 4 | Type de produit | Boîtier de prise |
Type (type de fabricant) | 950V | Diamètre de fiche(mm) | 5 | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de prise, le numéro d'article est le suivant: 950V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 950V.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles