Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VHD16 |
VHD35 |
VHR16 |
VHR25 |
VHR35 |
VHR70 |
VHR95 |
VHR240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 - 16 mm² | 16 | VHD16 | 16 | VHD16 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 - 35 mm² | 35 | VHD35 | 35 | VHD35 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 - 16 mm² | 16 | VHR16 | 16 | VHR16 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 - 25mm² | 25 | VHR25 | 25 | VHR25 | |
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 - 35 mm² | 35 | VHR35 | 35 | VHR35 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70 - 70 mm² | 70 | VHR70 | 70 | VHR70 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 95 - 95 mm² | 95 | VHR95 | 95 | VHR95 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240 - 240 mm² | 240 | VHR240 | 240 | VHR240 |
Loading...
Couleur | Argenté | Caractéristiques de connecteur | pour faisceaux de fils | Matériau de contact | Etain galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Manchon | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles