Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
150574
Connecteurs (bandes LED) | Câbles à extrémité libre | Classe d’efficacité énergétique | Ne s’applique pas | Nombre de LED par unité | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de la bande LED | Flexible|Autocollant|Raccourcissable | Couleur de la lumière | Rouge | Intensité lumineuse I(V)(mcd) | 600 |
Nombre de LED | 10 | Tension de service(V) | 24 | Consommation d'énergie(W) | 1.26 |
Dimension du produit (largeur)(cm) | 1 | Dimension du produit (longueur)(cm) | 14 | Type de produit | Bande LED |
Angle de rayonnement(°) | 110 | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Longueur de l’unité(cm) | 7 |
Utilisation (décoration de Noël) | Diamètre | Longueur d’onde(nm) | 624 |
Vous vous trouvez sur la page de Bandes LED, le numéro d'article est le suivant: 150574.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 150574.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles