Montage à douille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09-3432-00-04

Référence pièce
09-3432-00-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du câble(m) 0.20 Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) 0.25 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches (RJ) 4 Nombre de broches 4 pôles
Type de filetage (câblage et installation) M16 Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Couleur Argent Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle à manchon Matériau de contact CuSn
Surface de contact Plaqué or Type de joint Quart de tour Type (divers) Prise de montage M12 × 1
Couleur de câble Marron Indice IP IP68 N° de pièce du fabricant 09-3432-00-04
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V) 250 Type de produit Connecteur de capteur/actionneur (préfabriqué)
Type Séries 763 Type (type de fabricant) 09-3432-00-04

Vous vous trouvez sur la page de Montage à douille, le numéro d'article est le suivant: 09-3432-00-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09-3432-00-04.

Assistance technique