Connecteur de capteur / actionneur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99-1436-812-05
99-1437-812-05
99-1437-814-05
99-1437-822-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du câble
(mm)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Type de connecteur N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

24.48 €

1 Disponible 3 jours 6 - 8Prise femelle M12, douille droitePrise femelle, droite99-1436-812-0599-1436-812-05

22.35 €

1 Disponible 50 jours 6 - 8Fiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droite99-1437-812-0599-1437-812-05

22.35 €

1 Disponible 3 jours 4–6Fiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droite99-1437-814-0599-1437-814-05

24.48 €

1 Disponible 3 jours 6 - 8Connecteur M12, angle droitFiche, angle droit99-1437-822-0599-1437-822-05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du connecteur(mm²)
Maximum 0,75
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.75 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 5 Nombre de broches 5
Courant nominal (détails)(A) 4 Tension nominale (détails)(V) 125 Type de filetage M12
Type de filetage côté connexion M12 Niveau de contamination 3 Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connexion (composants) À ressort Connecteur standard Connecteur de capteur Matériau de contact CuZn
Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser Type (divers) Connecteur de câble M12 x 1. peut être blindé
Connexion Vis Indice IP IP67 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V) 60 Type de produit Connecteur de capteur/actionneur Plage de température(°C) -25 - +85

Assistance technique