Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC8G1 |
PC10G1 |
PC16G1 |
PC20G1 |
PC34G1 |
PC40G1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | PC8G1 | 4 | 8 | PC8G1 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | PC10G1 | 5 | 10 | PC10G1 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | PC16G1 | 8 | 16 | PC16G1 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | PC20G1 | 10 | 20 | PC20G1 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | PC34G1 | 17 | 34 | PC34G1 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | PC40G1 | 20 | 40 | PC40G1 |
Loading...
Surface de contact avec la carte | Plaqué or | Matériau de boîtier | PBT | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Type de connecteur | Barrette de prises. Droit |
Surface de contact de connecteur | Plaqué or | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Espacement des contacts(mm) | 1.27 |
Température max.(°C) | 105 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 1 |
Nombre de rangées | 2 | Type d'emballage (composants) | Plateau | Type de produit | Connecteur à broches |
En conformité avec la directive RoHS | Ja | Sens d'actionnement | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Type d'emballage (détails) (composants) | Plateau |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles