Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T1902CA028
Référence pièce
|
---|
T1902CA028 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Gris | avec Colle|Parois minces | T1902CA028 | PE | +125 | -40 | 3 | 1 | 3:1 | +125|+70 | T1902CA028 |
Loading...
Sans halogène | Oui | Type de produit | Jeu thermorétractable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeu thermorétractable, le numéro d'article est le suivant: T1902CA028.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T1902CA028.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Rétrécissement
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T1902CA001 |
T1902CA002 |
T1902CA003 |
T1902CA029 |
T1902CA030 |
T1902CA031 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 135 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | y compris Colle | T1902CA001 | PE | +125 | -55 | - | - | 3:1 | +125|+70 | T1902CA001 | |
11.61 € | 118 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent | y compris Colle | T1902CA002 | PE | +125 | -40 | - | - | 3:1 | +125|+70 | T1902CA002 | |
33.21 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent | y compris Colle | T1902CA003 | PE | +125 | -40 | - | - | 3:1 | +125|+70 | T1902CA003 | |
3.40 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | avec Colle|Parois minces | T1902CA029 | PE | +125 | -40 | 3 | 1 | 3:1 | +125|+70 | T1902CA029 | |
4.45 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent | avec Colle|Parois minces | T1902CA030 | PE | +125 | -40 | 3 | 1 | 3:1 | +125|+70 | T1902CA030 | |
5.69 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | avec Colle|Parois minces | T1902CA031 | PE | +125 | -40 | 3 | 1 | 3:1 | +125|+70 | T1902CA031 |