Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
594-51104
Référence pièce
|
---|
594-51104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type (type de fabricant) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.03 € | 1 | Disponible | 15 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-51104 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG133LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 19.05 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Imprimante à transfert thermique, le numéro d'article est le suivant: 594-51104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 594-51104.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Matériau
Couleur
N° de pièce du fabricant
Type de montage
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Type (type de fabricant)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
594-11104 |
594-13876 |
594-13976 |
594-71104 |
596-12090 |
596-12166 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type (type de fabricant) | Largeur de la zone d'écriture (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-11104 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG09LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 25.40 | ||
359.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-13876 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG138LA4-1105-WHCL-1105-CL/WH | 38.10 | ||
475.52 € | 1 | Disponible | 15 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-13976 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG139LA4-1105-WHCL-1105-CL/WH | 38.10 | ||
267.81 € | 1 | Disponible | 15 jours | Plastique | Transparent (blanc) | - | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Oui | TAG135LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 48.50 | ||
468.95 € | 1 | Disponible | 16 jours | Plastique | Transparent (blanc) | - | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Oui | TAG10TD2-1209-WHCL-1209-CL/WH | 49.53 | ||
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | - | - | 596-12166 | - | 50000 | 40 | Imprimante à transfert thermique | Oui | TAG108TD1-1213-GN-1213-GN | - |