Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2662.1003 |
2663.1001 |
2663.1003 |
2664.1001 |
2664.1003 |
2665.1001 |
2665.1003 |
RTF.5020 |
*M.3030 |
*M.5030 |
*M.5040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de diamètre d'alésage (A) (mm) | Couleur | Compatible avec (détails) | Livraison | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Matériau | Propriétés des matériaux | Type de montage | Type de montage (LED) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Fonction spéciale | Convient à | Taille de filetage | Type | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.8 | Noir | - | - | Réflecteur intégré | Métal | - | - | Vis | 20.8 | 7 | 6 | - | LED 3 mm | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | Montage sur panneau avant | - | Réflecteur externe | Métal | Placage au chrome | M6 x 0.75 | Vis | - | - | - | - | LED 3 mm | M6|M6 x 0.75 | 2663.1001 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.8 | Noir | - | - | Réflecteur externe | Métal | - | - | Vis | 17.3 | 7 | 6 | - | LED 3 mm | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | LED 5 mm | Sans LED | Réflecteur intégré | Métal | brillant|chromé | - | Vis | - | - | - | - | LED 5 mm | M8|M8 x 0.75 | 2664.1001 | Réflecteur interne | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Noir | - | - | Réflecteur intégré | Métal | - | - | Vis | 23.3 | 9.5 | 8 | - | LED 5 mm | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | LED 5 mm | - | Réflecteur externe | Métal | Placage au chrome | M8 x 0.75 | Vis | - | - | - | - | LED 5 mm | M8|M8 x 0.75 | 2665.1001 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Noir | - | - | Réflecteur externe | Métal | - | - | Vis | 19.8 | 9.5 | 8 | - | LED 5 mm | - | - | - | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Noir | - | - | Réflecteur intégré | Plastique | - | - | Enclenchement rapide | 15 | 9.5 | 8 | - | LED 5 mm | - | - | - | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | LED 3 mm | - | Réflecteur externe | Métal | brillant|chromé | - | Vis | - | - | - | - | LED 3 mm | M6|M6 x 0.75 | RTM. 3030 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | LED 5 mm | - | Réflecteur externe | Métal | brillant|chromé | - | Vis | - | - | - | - | LED 5 mm | M8|M8 x 0.75 | RTM. 5030 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Noir | LED 5 mm | Sans LED | - | Métal | Placage au chrome | - | Vis | - | - | - | Plus précisement. La terminaison des faces avant est possible grâce à un Joint d´étanchéité. | LED 5 mm | M8|M8 x 0.75 | RTM. 5070 | Montage sur panneau avant |
Loading...
Type de produit | Douille LED | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de diamètre d'alésage (A)(mm)
Couleur
Compatible avec (détails)
Livraison
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Matériau
Propriétés des matériaux
Type de montage
Type de montage (LED)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Diamètre d'évidement(mm)
Fonction spéciale
Convient à
Taille de filetage
Type
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles