PLC Contrôleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
88970005
88970021
88970031
88970041
88970042
88970052
88970141
88970162
88970321
88970323
88974031
88974043
88974051
88974053
88974142
88974143
88974162
88974163
88975001
88975011
88975101
88975201
88975303
88975901
88975911
88980112
88980114
88981103
88981123
88981126
88981133
88981136
88982113
88982213
BL1R16MV1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ambient temperature (max.)
(°C)
Certification Digital inputs Digital outputs Display Fitting type (details) Interference suppression IP rating Manufacturer part # Max. operating voltage
(V)
Min. ambient temperature
(°C)
Min. operating voltage
(V)
No. of analogue inputs No. of analogue outputs No. of digital inputs (max.) No. of inputs (max.) No. of outputs (max.) No. of relay outputs (max.) No. of transistor outputs (max.) Operating voltage (range) Operating voltage
(V AC)
Operating voltage
(V DC)
Power backup type
(years)
Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Reading range(s)
(V)
Resolution
(Bit)
Short-circuit-proofing Type (manufacturer type)

191.29 €

1 Disponible 3 jours +55-8 (4 analogue)4 outputs relay 8 ANoTop hat rail 35 mmAccording to EN55022/11 class B-88970005--20-4-8844---24|24109071.235--Electric 1 A88970005

169.43 €

1 Disponible 3 jours --8 (4 analogue)4 relays (8 A)No---88970021---4-8844---24|24-9071.259.5---Millenium 3 CB12 R

322.48 €

1 Disponible 12 jours --12 (6 analogue)8 relay (8 A0No---88970031---6-121288---24|24-90124.659.5---Millenium 3 CB20 R

229.55 €

1 Disponible 3 jours --8 (4 analogue)4 outputs relay 8 AYes---88970041---4-8844---24|24-9071.259.5---Millenium 3 CD12

224.08 €

1 Disponible 3 jours --8 (4 analogue)4 Transitor (0.5 A) / 1 PWMYes---88970042---41884-4--24|24-9071.259.5---Millenium 3 CD12 S

370.57 €

1 Disponible 13 jours --12 (6 analogue)8 transistor (0.5 A) / 4 PWMYes---88970052---6412128-8--24|24-90124.659.5---Millenium 3 CD20 S

251.40 €

1 Disponible 3 jours --6 (4 analogue)4 outputs relay 8 AYes---88970141---4-6644---24|24-9071.259.5---Millenium 3 XD10 R

420.87 €

1 Disponible 3 jours --16 (6 analogue)10 Transitor (0.5 A) / 4 PWMYes---88970162---64161610-10--24|24-90124.659.5---Millenium 3 XD26 S

185.83 €

1 Disponible 3 jours --64 relay (5 A)No---88970321-----6644---24|24-907259.5---Millenium 3 XE10

218.63 €

1 Disponible 20 jours --44 relays (5 A)No---88970323-----4444--230|230--907259.5---Millenium 3 XE10

366.21 €

1 Disponible 20 jours --9 (4 analog)8 outputs relay 8 ANo---88974031---4-121288---24|24-90124.659.5---Millenium 3 Smart CB20 R

267.81 €

1 Disponible 3 jours --84 relays (8 A)Yes--IP40 (Front)88974043-----8844--230|230--9071.259.5---CD12 R 230VAC SMART

431.79 €

1 Disponible 3 jours --12 (4 analog)8 outputs relay 8 AYes---88974051---4-121288---24|24-90124.659.5---Millenium 3 Smart CD20 R

377.13 €

1 Disponible 20 jours --128 relays (8 A)Yes--IP40 (Front)88974053-----121288--230|230--90124.659.5---CD20 R 230VAC SMART

315.92 €

1 Disponible 11 jours --6 (4 analog)4 transistor (0.5 A) / 1 PWMYes---88974142---41664-4--24|24-9071.259.5---Millenium 3 Smart XD10 S

213.16 €

1 Disponible 20 jours --64 relays (8 A)Yes--IP40 (Front)88974143-----6644--230|230--9071.259.5---XD10 R 230VAC SMART

490.83 €

1 Disponible 3 jours --16 (6 analogue)10 Transitor (0.5 A) / 4 PWMYes---88974162---64161610-10--24|24-90124.659.5---Millenium 3 Smart XD26 S

447.09 €

1 Disponible 20 jours --1610 relays (8 A)Yes--IP40 (Front)88974163-----16161010--230|230--90124.659.5---XD26 R 230VAC SMART

355.27 €

1 Disponible 3 jours +60---NoTop-hat rail-IP2088975001--10---1616888--24-6190124---Logic Controller

431.79 €

1 Disponible 3 jours +60---NoTop-hat rail-IP2088975011--10---1616888----6190124---Logic Controller

409.93 €

1 Disponible 3 jours +60---YesTop-hat rail-IP2088975101--10---1212888--24-6190124---Logic Controller

147.05 €

1 Disponible 3 jours +60---NoTop-hat rail-IP2088975201--10---66444--24-------Logic Controller

273.28 €

1 Disponible 3 jours +60---NoTop-hat rail-IP2088975303--10-64664-4--24-------Logic Controller

442.72 €

1 Disponible 3 jours +60---YesTop-hat rail-IP2088975901--10---1616888--24-6190124---Logic Controller

523.61 €

1 Disponible 3 jours +60---YesTop-hat rail-IP2088975911--10---1616888--24-6190124---Logic Controller

98.04 €

1 Disponible 3 jours +60---No--IP2088980112--10------------------Logic Controller

93.68 €

1 Disponible 18 jours +60---No--IP2088980114--10------------------Logic Controller

530.17 €

1 Disponible 3 jours 80CE. cULus - Listed--Yes--IP40 (Front)|IP20 (back panel)88981103--40-12-16-108---24-90124.660.40 - 1012-EM4 local

1,076.73 €

1 Disponible 18 jours +60---YesTop-hat rail-IP2088981123--10---1616888--24-6190124---Nano-PLC

1,295.37 €

1 Disponible 18 jours +60---YesTop-hat rail-IP2088981126--10---1616888--24-6190124---Nano-PLC

665.72 €

1 Disponible 3 jours +60---YesTop-hat rail-IP2088981133--10---1616888--24-6190124---Nano-PLC

781.59 €

1 Disponible 3 jours +60---YesTop-hat rail-IP2088981136--10---1616888--24-6190124---Nano-PLC

207.68 €

1 Disponible 3 jours +60---NoTop-hat rail-IP2088982113--10---66444--24-------Nano-PLC

322.48 €

1 Disponible 3 jours +60---NoTop-hat rail-IP2088982213--10-64664-4--24-------Nano-PLC

102.39 €

1 Disponible 3 jours +60---NoTop-hat rail-IP20BL1R16MV1240-1012----11112 - 240 V---9017.560---Timers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type PLC controller

Assistance technique