Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
97 52 50
Référence pièce
|
---|
97 52 50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Domaines d'utilisation | Convient à (Pince) | Convient pour la marque | Convient à | Adapté aux câbles | Adapté au modèle | Type | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.39 € | 1 | 3 jours | Coaxial. Connecteurs BNC et TNC RG 58. 174. 188. 316 | - | - | - | - | - | - | 97 52 50 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 220 | Outil de sertissage | BNC. Connecteurs coaxiaux TNC | Type 97 52 50 KOAX-. Connecteur BNC et TNC RG 58. 174. 188. 316 | - | - | RG58|RG174|RG188|RG316 | - | - | - | - | 498 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Outil de sertissage, le numéro d'article est le suivant: 97 52 50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97 52 50.
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage AWG
Zone de sertissage AWG (minimum)(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg)
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
Zone de sertissage(mm²)
Caractéristiques de la Pince
Convient à (Pince)
Convient pour la marque
Adapté aux câbles
Adapté au modèle
Type
Type (divers)
Zone de sertissage
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Domaines d'utilisation
Convient à
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 53 04 |
97 53 08 |
97 53 09 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Domaines d'utilisation | Convient à (Pince) | Convient pour la marque | Convient à | Adapté aux câbles | Adapté au modèle | Type | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 jours | Non isolée. Connecteurs ouverts 0,5 - 6 mm² · cosses de câble isolées + connecteur mâle 0,5 - 6 mm² · embouts de câble 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. Chargeur de rechange | 250 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés|cosses de câble isolées/connecteurs bout à bout|embouts | - | - | Non isolée. Ouvrez le connecteur. Cosses de câble isolées + connecteur enfichable. Embouts de fil | - | - | 97 33 01 | - | 770 | ||
173.20 € | 1 | 9 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 200 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | ||
158.46 € | 1 | 9 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 200 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | ||
146.86 € | 1 | Devis | 0,08 à 16 mm²|0,08 - 10,0 mm² (AWG 28-7) | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 97 53 04 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 53 04** | * * Uniquement avec la page d'introduction | 410 | ||
149.06 € | 1 | 3 jours | 0,08 à 10 mm²|0,08 - 10 mm² (AWG 28-7) | - | 28 | 7 | 10 | 0.08 | - | 97 53 08 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 190 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 53 08* | * Avec insertion frontale et latérale. Insertion latérale jusqu'à 2,5 mm². | 475 | ||
158.39 € | 1 | 3 jours | 0,08 jusqu'à 16 mm²|0,08 - 10 mm² + 16 mm² (AWG 28-7 + 5) | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 97 53 09 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 190 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 53 09*** | * Avec insertion frontale | 486 |