Jeu de Plateau à instruments / couverts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97 90 25
97 90 26
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Zone de sertissage Zone de sertissage AWG (minimum)
(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)
(awg)
Zone de sertissage (maximum)
(mm²)
Zone de sertissage (minimum)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Domaines d'utilisation Convient à Poids
(g)

115.87 €

1 3 jours Cosses de câble isolées + connecteur 0,75 - 6,0 mm² (AWG18-10)· non isolé. Connecteur ouvert 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10)2010--97 90 25Cosses de câble isolées|connecteurs non isolés|cosses plates|embases pour cosses plates|connecteurs bout à bout isolésCosses de câble isolées + connecteurs + non isolés. Ouvrir le connecteur300

126.90 €

1 4 jours 1,5 à 6 mm²--61.597 90 26Cosses de câble isolées|connecteurs isolés--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 240 Type de produit Jeu de Plateau à instruments/couverts

Assistance technique