Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-480417-0 |
1-480435-0 |
1-925017-0 |
154719 |
180984 |
925068 |
925387-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Compatible avec connecteurs | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | 3 jours | Écru | - | Embase plate 2,8 mm | 1-480417-0 | - | 1-480417-0 | Peut être glissé par l'avant | ||
0.12 € | 1 | 3 jours | Écru | - | Embase plate de 4,8 mm | 1-480435-0 | - | 1-480435-0 | Peut être glissé par l'avant | ||
0.15 € | 1 | 3 jours | Écru | - | Embase plate 6,3 mm | 1-925017-0 | - | 1-925017-0 | Peut être glissé par l'arrière | ||
0.09 € | 1 | 3 jours | Noir | Connecteurs à bêche. 6,3 millimètres | Cosse plate 6,3 mm | 154719 | PA 6.6 | AMPMODU | Résistant aux vibrations | ||
0.21 € | 1 | 3 jours | Écru | - | Embase à lame de 4,8 mm|Embase à lame de 6,3 mm | 180984 | - | 180984 | Peut être plié pour la version inclinée | ||
0.15 € | 1 | 6 jours | Écru | - | Embase plate 6,3 mm | 925068 | - | 925068 | Peut être glissé par l'avant | ||
0.19 € | 1 | 3 jours | Transparent | - | Embase plate 2,8 mm | 925387-1 | - | 925387-1 | Peut être glissé par l'avant |
Loading...
Type de produit | Manchon isolant | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Compatible avec connecteurs
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Propriétés optionnelles