Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
167476-000
Référence pièce
|
---|
167476-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Imprimer | N° de pièce du fabricant | Plage de diamètre extérieur | Série (marqueurs de câbles) | Convient pour diamètre extérieur (max.) (mm) | Convient pour diamètre extérieur (min.) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (marqueurs de câbles pré-imprimés) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | A | 167476-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-A | Lettres |
Loading...
Avec code couleur | Oui | Sans halogène | Oui | Matériau | Polyacétal (POM) |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +106 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de marqueurs | 30 |
Caractéristique du marqueur de câble pré-imprimé | sans halogène|résistant aux UV|+ coupe chevron|rénovable | Type de produit | Marqueur de câble pré-imprimé |
Vous vous trouvez sur la page de Marqueur de câble pré-imprimé, le numéro d'article est le suivant: 167476-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 167476-000.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Imprimer
N° de pièce du fabricant
Plage de diamètre extérieur
Série (marqueurs de câbles)
Convient pour diamètre extérieur (max.)(mm)
Convient pour diamètre extérieur (min.)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (marqueurs de câbles pré-imprimés)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
032218-000 |
036952-000 |
070440-000 |
1768041-1 |
1768041-2 |
197036-000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Imprimer | N° de pièce du fabricant | Plage de diamètre extérieur | Série (marqueurs de câbles) | Convient pour diamètre extérieur (max.) (mm) | Convient pour diamètre extérieur (min.) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (marqueurs de câbles pré-imprimés) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | F | 032218-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-F | Lettres | ||
4.52 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | 1 | 036952-000 | 1 à 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Nombres | |
2.95 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | 9 | 070440-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-9 | Nombres | |
4.52 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Jaune | 8 | 1768041-1 | 1 à 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Nombres | |
4.55 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Jaune | 9 | 1768041-2 | 1 à 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Nombres | |
1.39 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | 1 | 197036-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | STD 03 Y-1 | Nombres |