Protecteur de bord Flexiform

Protecteur de bord Flexiform
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez proposer/commander un protège-bordures d'une longueur de "X" mètres, veuillez indiquer "X" dans le champ de la quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
251-10109
251-10209
251-10309
251-10409
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de carte (max.)
(mm)
Matériau Type Type (type du fabricant)

2.57 €

1 Disponible 3 jours 1.5PE-G51P-A-PE-NA

2.57 €

1 Disponible 3 jours 2.40-G51P-BG51P-B-PE-NA

2.89 €

1 Disponible 3 jours 3.40--G51P-C-PE-NA

4.45 €

1 Disponible 3 jours 5--G51P-D-PE-NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Propriétés de protection contre l´incendie Conforme à UL94 V2 Matériau (détails) Polyéthylène (PE)
Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30 Type de produit Protection d’arête
Conforme à la directive RoHS Oui Type (divers) Protection d’arête

Assistance technique