Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1433313
Référence pièce
|
---|
1433313 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (VDC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Connexion (composants) | Type de contact | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Tension de commutation (max.) (VDC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.5 | 12 | - | Fiche Type C CEE 7/16 4,8 mm | fiche Type C CEE 7/16 6,3 mm | 1 fabricant | 23 | - | 30 | - | 14 | SHR -4290 SHR-12 V CC-FA 4 broches |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 26 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Relais automobile | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Relais automobile, le numéro d'article est le suivant: 1433313.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1433313.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de la bobine(V DC)
Caractéristiques du relais
Tension de commutation (max.)(V DC)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de la bobine(VDC)
Connexion (composants)
Type de contact
Taille du produit (longueur)(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation (max.)(VDC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1433305 |
1433306 |
1433307 |
1433316 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (VDC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Connexion (composants) | Type de contact | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Tension de commutation (max.) (VDC) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | 1 fabricant | 29 | sans diode de protection | 40 | - | 14 | SHR -4141 A SHR-12 V CC-FA 4 broches | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | 1 fabricant | 29 | sans diode de protection | 40 | - | 14 | SHR -4141 A SHR-24 V CC-FA 4 broches | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | 1 inverseur | 29 | sans diode de protection | 40 | 14 | - | SHR -4141 A SHR-12 V DC-FC 5 broches | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.5 | - | 24 | Fiche Type C CEE 7/16 4,8 mm | fiche Type C CEE 7/16 6,3 mm | 1 fabricant | 23 | - | 30 | 14 | - | SHR -4290 SHR-24 V CC-FA 5 broches |