Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7LF4521-0 |
7LF4522-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Changer de chaîne | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7LF4521-0 | 1x CHANGEOVER | 7LF4521-0 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7LF4522-0 | 2x CHANGEOVER | 7LF4522-0 |
Loading...
Type de produit | Minuteur à montage sur rail DIN | Tension de fonctionnement(V AC) | 230|230 | Note de sortie (LOV) | 16 A/250 V |
---|---|---|---|---|---|
Note de sortie(A) | 250 V/AC/16 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 83 | Taille du produit (largeur)(mm) | 36 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 64 | Caractéristiques de la minuterie | Programmable|contrôle de l'heure d'été|affichage rétro-éclairé|mode RND|mode programme vacances|commutation impulsionnelle | Type de minuterie | Numérique |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Changer de chaîne
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles