Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7100051423 |
SJ6115 |
SJ 5003 |
SJ 5009 |
SJ 5012 |
SJ 5012 MPBB |
SJ 5017 |
SJ 5076 |
SJ 5302 MPCB |
SJ 5306 |
SJ 5309 MPCB |
SJ 5312 |
SJ 5312 MPCB |
SJ 5344 MPCB |
SJ 5744 |
SJ 6344 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Capacité max. de charge (poids) (kg) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Type | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | - | 10.1 | 22.3 | - | SJ 5009 MPBB | - | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 4.75 | 15.9 | - | SJ6115 | Rond | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 5 | 11.1 | - | SJ 5003 | Rond | ||
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 10.1 | 22.3 | - | SJ 5009 | Rond | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 3.5 | 12.7 | - | SJ 5012 | Rond | ||
13.75 € | 56 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | - | 3.5 | 12.7 | - | SJ 5012 MPBB | - | |
0.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 9.6 | 19 | - | SJ 5017 | Rond | ||
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 2.8 | 8 | - | SJ 5076 | Rond | ||
13.75 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent | - | 2.2 | 7.9 | - | SJ 5302 MPCB | - | |
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | - | 3.8 | 9.5 | - | SJ 5306 | Rond | ||
13.75 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent | - | 10.1 | 22.3 | - | SJ 5309 MPCB | - | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | - | 3.5 | 12.7 | - | SJ 5312 | Rond | ||
13.75 € | 56 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent | - | 3.5 | 12.7 | - | SJ 5312 MPCB | - | |
13.75 € | 16 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent | - | 4 | 19 | - | SJ 5344 MPCB | - | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 12 | 4 | 19 | - | SJ 5744 | Antidérapant | ||
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 12 | 4 | 19 | SJ 6344 | SJ 6344 | Glissière |
Loading...
Caractéristiques de boîtier | Auto-adhésif|rond | Matériau (détails) | Polyuréthanne | Matériau | Polyuréthanne |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Pied |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Capacité max. de charge (poids)(kg)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Type
Type (type du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles