Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1572160
AWG max. | 24 | Caractéristiques de câble | Rigide | Type de câble | Connexion enroulée |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Marron | Disposition d'âme | Cuivre argenté | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 1 x 0,20 mm² |
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.20 | Sans halogène | Non | Isolation (matériau) | PVDF (Kynar® 460) |
N° de pièce du fabricant | 606034 | Matériau (détails) | Cuivre argenté | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 |
Diamètre extérieur(mm) | 0.75 | Emballé | Oui | Type de produit | Fil de liage |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Vendu au mètre | Non | Type (type de fabricant) | KW 24 bn-15M |
Vous vous trouvez sur la page de Fil de liage, le numéro d'article est le suivant: 1572160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1572160.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles