Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-7572812
Référence pièce
|
---|
TC-7572812 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de câble | Type de câble | Couleur | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Trou ⌀ (bobine) (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Tension nominale (V) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Vendu au mètre | Normes | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Flexible | LiY | Orange | 16 x 0.2 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 26 | TC-7572812 | Cuivre, étamé | - | - | - | 1 | 1.80 | - | - | - | IEC 60332-1 (ininflammable) | LiY |
Loading...
Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC | Emballé | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Brin | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Brin, le numéro d'article est le suivant: TC-7572812.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-7572812.
Configurer
Propriétés de base
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Vendu au mètre
Caractéristiques de câble
Type de câble
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Trou ⌀ (bobine)(mm)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Diamètre extérieur(mm)
Normes
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TC-7572808 |
TC-7572816 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques de câble | Type de câble | Couleur | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Trou ⌀ (bobine) (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Tension nominale (V) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Vendu au mètre | Normes | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Flexible | LiY | Gris | 7 x 0.2 | 1 x 0,22 mm² | 0.22 | 35 | TC-7572808 | Cuivre, étamé | - | - | - | 1 | 1.20 | - | - | Non | IEC 60332-1 (ininflammable) | LiY | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plat|flexible | - | Marron | 27 x 0.19 | 0,75 mm² | 0.75 | 35 | TC-7572816 | - | +70 | -20 | 300 | 2 | - | 2.3 | 4.5 | Non | - | TC-7572816 |