Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
140429
Référence pièce
|
---|
140429 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du boîtier | Type de boîtier (LED) | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Type de lentille | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Type de montage (LED) | Tension de fonctionnement (plage) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | Type (LED) | Type (résistance) | Longueur d'onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Rouge|Vert | Vis | - | - | - | - | - | multicolore | - | - | - | - | - | - | - | Vis | - | 20 | 12|12 | 63 | 29 | - | 22 | AD 16-22 SS/12 V/R-G | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Voyant LED (multicolore) | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Voyant LED (multicolore), le numéro d'article est le suivant: 140429.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 140429.
Configurer
Propriétés de base
Type de boîtier (LED)
Electricité direct I(F)(mA)
Tension directe U(F)(V)
Diamètre de tête(mm)
Hauteur de tête(mm)
Indice IP
Type de lentille
Intensité lumineuse I(V)(mcd)
Matériau
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement (plage)
Angle de rayonnement(°)
Type (LED)
Type (résistance)
Longueur d'onde(nm)
Couleur du boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Type de montage (LED)
Courant de service(mA)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Diamètre d'évidement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1556769 |
1588016 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du boîtier | Type de boîtier (LED) | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Type de lentille | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Type de montage (LED) | Tension de fonctionnement (plage) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | Type (LED) | Type (résistance) | Longueur d'onde (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 mm | RGB | - | 20 | 3.5 | - | - | - | - | Circulaire | 1800 | - | - | 85 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | LED-5-RAINBOW | Non teinté|Eau clair | Charge radiale | 620|520|465 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Vert|Rouge|Ambre | Câble à extrémité ouverte | - | - | 30 | 27 | IP67 | multicolore|résistant aux éclaboussures | - | - | Polyamide 6,6 | 30 | 85 | 10 | -25 | Vis | 10 - 30 V DC | 20 | 12|24 | 44.5 | 30 | - | 20.5 | TC-R 9-125 LA 6-11-BMRGY 1 | - | - | - |