Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1556769
Référence pièce
|
---|
1556769 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du boîtier | Type de boîtier (LED) | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Type de lentille | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Type de montage (LED) | Tension de fonctionnement (plage) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | Type (LED) | Type (résistance) | Longueur d'onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 mm | RGB | - | 20 | 3.5 | - | - | - | - | Circulaire | 1800 | - | - | 85 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | LED-5-RAINBOW | Non teinté|Eau clair | Charge radiale | 620|520|465 |
Loading...
Type de produit | Voyant LED (multicolore) | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Voyant LED (multicolore), le numéro d'article est le suivant: 1556769.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1556769.
Configurer
Propriétés de base
Couleur du boîtier
Connexion (composants)
Diamètre de tête(mm)
Hauteur de tête(mm)
Indice IP
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Matériau
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Type de montage (LED)
Tension de fonctionnement (plage)
Courant de service(mA)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Diamètre d'évidement(mm)
Type de boîtier (LED)
Couleur
Electricité direct I(F)(mA)
Tension directe U(F)(V)
Type de lentille
Intensité lumineuse I(V)(mcd)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Angle de rayonnement(°)
Type
Type (LED)
Type (résistance)
Longueur d'onde(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
140429 |
1588016 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du boîtier | Type de boîtier (LED) | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Type de lentille | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Type de montage (LED) | Tension de fonctionnement (plage) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | Type (LED) | Type (résistance) | Longueur d'onde (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Rouge|Vert | Vis | - | - | - | - | - | multicolore | - | - | - | - | - | - | - | Vis | - | 20 | 12|12 | 63 | 29 | - | 22 | AD 16-22 SS/12 V/R-G | - | - | - | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Vert|Rouge|Ambre | Câble à extrémité ouverte | - | - | 30 | 27 | IP67 | multicolore|résistant aux éclaboussures | - | - | Polyamide 6,6 | 30 | 85 | 10 | -25 | Vis | 10 - 30 V DC | 20 | 12|24 | 44.5 | 30 | - | 20.5 | TC-R 9-125 LA 6-11-BMRGY 1 | - | - | - |