Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
149752 |
726567 |
726591 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Propriétés des matériau | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | Rouge | Pattes de soudage | Réflecteur externe | brillant | - | 75 | - | -20 | - | 12 | 40 | 10 | 8.2 | BD 0802 | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rouge | Câble à extrémité ouverte | - | - | 15 | - | 9 | - | 9 - 15 V DC | - | 15 | 6 | 5 | BD-0503 sont également contenus | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Vert | Câble à extrémité ouverte | - | - | 15 | - | 9 | - | 9 - 15 V DC | 12 | 15 | 6 | 5 | BD-0503 sont également contenus |
Loading...
Type de montage (LED) | Vis | Type de produit | Témoin lumineux LED | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur du boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Propriétés des matériau
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Diamètre d'évidement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles