Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
149752
Référence pièce
|
---|
149752 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Propriétés des matériau | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | Rouge | Pattes de soudage | Réflecteur externe | brillant | - | 75 | - | -20 | - | 12 | 40 | 10 | 8.2 | BD 0802 |
Loading...
Type de montage (LED) | Vis | Type de produit | Témoin lumineux LED | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Voyant LED, le numéro d'article est le suivant: 149752.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 149752.
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Tension de fonctionnement (plage)
Couleur du boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Propriétés des matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Diamètre d'évidement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
726567 |
726591 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Propriétés des matériau | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rouge | Câble à extrémité ouverte | - | - | 15 | - | 9 | - | 9 - 15 V DC | - | 15 | 6 | 5 | BD-0503 sont également contenus | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Vert | Câble à extrémité ouverte | - | - | 15 | - | 9 | - | 9 - 15 V DC | 12 | 15 | 6 | 5 | BD-0503 sont également contenus |