Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7589628 |
7589656 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Connexion (composants) | Espacement des contacts (mm) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.14 | - | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.14 | - |
Loading...
Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Type d'emballage (composants) | Coupe ruban | Type de produit | Connecteur |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Espacement des contacts(mm)
Matériau
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nombre de rangées
Type (divers.)
Couleur
Connexion (composants)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles