Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7589700
Référence pièce
|
---|
7589700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Connexion (composants) | Espacement des contacts (mm) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 1.85 | - |
Loading...
Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Type d'emballage (composants) | Coupe ruban | Type de produit | Connecteur |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur, le numéro d'article est le suivant: 7589700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7589700.
Configurer
Propriétés de base
Espacement des contacts(mm)
Matériau
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nombre de rangées
Type (divers.)
Couleur
Connexion (composants)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1897396-BP |
1897399-BP |
1897400-BP |
1897412-BP |
1897428-BP |
1897429-BP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Connexion (composants) | Espacement des contacts (mm) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type (divers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 320 | - | Borne à pince | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 320 | - | Borne à pince | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 320 | - | Borne à pince | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SMT|IDC | 4 | Cuivre Béryllium | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 320 | - | - | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2.54 | Connecteur | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2.54 | Prise jack |