Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2CDS251002R0064
Référence pièce
|
---|
2CDS251002R0064 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Couleur | Classe d'isolation | Modèle (accessoires fusibles) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 6A | 1 broches |
Loading...
Type de produit | Disjoncteur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, le numéro d'article est le suivant: 2CDS251002R0064.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2CDS251002R0064.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Couleur
Classe d'isolation
Modèle (accessoires fusibles)
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement(V)
En conformité avec la directive RoHS
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Tension de fonctionnement(V AC)
Caractéristiques de libération
Type
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2CDS251001R0064 |
2CDS251001R0065 |
2CDS251001R0104 |
2CDS251002R0065 |
2CDS251002R0104 |
2CDS251002R0135 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Couleur | Classe d'isolation | Modèle (accessoires fusibles) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1 phases | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.03 € | 1 | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
13.44 € | 1 | 3 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 6A | 1 broches | ||
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 10 A | 1 broches | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 13 A | 1 broches |