Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
149484
Référence pièce
|
---|
149484 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Épaisseur du panneau avant (mm) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Durée de vie (h) | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Profondeur de montage (mm) | Type de montage (LED) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V DC/AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | Rouge | Cosse à souder | - | - | - | - | - | IP67 | inviolable|résistant aux éclaboussures | - | - | Laiton au placage nickel | Laiton | brillant | - | - | - | Vis | 15|15 | - | 12|12 | 12 | - | - | - | - | 8 | GQ8F-D/R/12V/N |
Loading...
Type de produit | Témoin lumineux LED | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Témoin lumineux LED, le numéro d'article est le suivant: 149484.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 149484.
Configurer
Propriétés de base
Electricité direct I(F)(mA)
Tension directe U(F)(V)
Épaisseur du panneau avant(mm)
Diamètre de tête(mm)
Hauteur de tête(mm)
Durée de vie(h)
Intensité lumineuse I(V)(mcd)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Profondeur de montage(mm)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Angle de rayonnement(°)
Couleur du boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Indice IP
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Matériau (détails)
Matériau
Propriétés des matériau
Type de montage (LED)
Courant de service(mA)
Tension de fonctionnement(V DC)
Tension de fonctionnement(V DC/AC)
Diamètre d'évidement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1302119 |
1302128 |
1302129 |
149485 |
149488 |
149489 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Épaisseur du panneau avant (mm) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Durée de vie (h) | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Profondeur de montage (mm) | Type de montage (LED) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V DC/AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 3 jours | Acier inoxydable | Blanc | Vis | - | - | - | - | 4.6 | IP67 | - | - | - | - | Acier inoxydable | - | - | - | - | Vis et union | 15 | - | 12 | - | - | 38.1 | 22 | - | 19 | GQ19B-D/W/12 V/S | ||
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acier inoxydable | Rouge | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | - | Laiton | Placage nickel | - | - | - | Vis et union | 15 | - | 12 | - | - | 37.1 | 18 | - | 16 | GQ16F-D/J/R/12 V/N | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acier inoxydable | Vert | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | - | Laiton | Placage nickel | - | - | - | Vis et union | 15 | - | 12 | - | - | 37.1 | 18 | - | 16 | GQ16F-D/J/G/12 V/N | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | Vert | Cosse à souder | - | - | - | - | - | IP67 | inviolable|résistant aux éclaboussures | - | - | Laiton au placage nickel | Laiton | brillant | - | - | - | Vis | 15|15 | - | 12|12 | 12 | - | - | - | - | 8 | GQ8F-D/G/12V/N | |
5.75 € | 1 | Disponible | Devis | Chrome | Rouge | Cosse à souder | - | - | - | - | - | - | inviolable|résistant aux éclaboussures | - | - | - | Laiton | brillant | - | - | - | Vis | 15 | - | 24|24 | 24 | - | - | - | - | 8 | GQ8F-D/R/24V/N | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | Vert | Cosse à souder | - | - | - | - | - | - | inviolable|résistant aux éclaboussures | - | - | - | Laiton | brillant | - | - | - | Vis | 15 | - | 24|24 | 24 | - | - | - | - | 8 | GQ8F-D/G/24V/N |