Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1588014
Référence pièce
|
---|
1588014 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Épaisseur du panneau avant (mm) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Durée de vie (h) | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Profondeur de montage (mm) | Type de montage (LED) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V DC/AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | Ambre | Soudage | 4.2 | - | - | - | - | - | Réflecteur intégré|LED 5 mm | - | 8 | - | Laiton | brillant | 70 | -40 | - | Vis | - | - | 24 | - | - | - | - | 30 | 8 | TC-R 9-126 L ambre 24 V |
Loading...
Type de produit | Témoin lumineux LED | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Témoin lumineux LED, le numéro d'article est le suivant: 1588014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1588014.
Configurer
Propriétés de base
Tension directe U(F)(V)
Épaisseur du panneau avant(mm)
Diamètre de tête(mm)
Hauteur de tête(mm)
Indice IP
Durée de vie(h)
Matériau (détails)
Profondeur de montage(mm)
Courant de service(mA)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement(V DC/AC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Couleur du boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Electricité direct I(F)(mA)
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Intensité lumineuse I(V)(mcd)
Matériau
Propriétés des matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type de montage (LED)
Tension de fonctionnement(V DC)
Angle de rayonnement(°)
Diamètre d'évidement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1302119 |
1302128 |
1302129 |
1588015 |
1605941 |
1605942 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Épaisseur du panneau avant (mm) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Durée de vie (h) | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Profondeur de montage (mm) | Type de montage (LED) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V DC/AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 3 jours | Acier inoxydable | Blanc | Vis | - | - | - | - | 4.6 | IP67 | - | - | - | - | Acier inoxydable | - | - | - | - | Vis et union | 15 | - | 12 | - | - | 38.1 | 22 | - | 19 | GQ19B-D/W/12 V/S | ||
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acier inoxydable | Rouge | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | - | Laiton | Placage nickel | - | - | - | Vis et union | 15 | - | 12 | - | - | 37.1 | 18 | - | 16 | GQ16F-D/J/R/12 V/N | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acier inoxydable | Vert | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | - | Laiton | Placage nickel | - | - | - | Vis et union | 15 | - | 12 | - | - | 37.1 | 18 | - | 16 | GQ16F-D/J/G/12 V/N | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | Bleu | Soudage | 4 | - | - | - | - | - | Réflecteur intégré|LED 5 mm | - | 300 | - | Laiton | brillant | 70 | -40 | - | Vis | - | - | 24 | - | - | - | - | 20 | 8 | TC-R 9-126 L bleu 24 V | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acier inoxydable | Rouge | Soudage | - | - | 6 | 7 | 3.5 | - | Réflecteur externe | 40000 | 80 | - | - | - | +55 | -20 | 39.5 | Vis et union | 15 | - | - | 12 | - | 37 | 7 | - | 6 | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acier inoxydable | Bleu | Soudage | - | - | 6 | 7 | 1 | - | Réflecteur intégré | 40000 | 60 | - | - | - | +55 | -20 | 40.5 | Vis et union | 15 | - | - | 12 | - | 35.5 | 7 | - | 6 | - |