Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 7 | 1 | 6 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 7 | 1 | 6 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 7 | 1 | 6 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 7 | 3.5 | 6 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 7 | 3.5 | 6 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 7 | 3.5 | 6 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 9.5 | 1.5 | 8 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 9.5 | 1.5 | 8 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 9.5 | 1.5 | 8 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 9.5 | 1.5 | 8 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 9.5 | 4.8 | 8 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 9.5 | 4.8 | 8 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 9.5 | 4.8 | 8 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 11.5 | 1.5 | 10 | |
5.75 € | 1 | 3 jours | Vert | 11.5 | 1.5 | 10 | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 11.5 | 1.5 | 10 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 11.5 | 4.8 | 10 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 11.5 | 4.8 | 10 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 13.5 | 1.5 | 12 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 13.5 | 1.5 | 12 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 13.5 | 1.5 | 12 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 13.5 | 1.5 | 12 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 13.5 | 4.5 | 12 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 13.5 | 4.5 | 12 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 13.5 | 4.5 | 12 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 13.5 | 4.5 | 12 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 16 | 1.5 | 14 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 16 | 1.5 | 14 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 16 | 1.5 | 14 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 16 | 4.5 | 14 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 16 | 4.5 | 14 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 16 | 4.5 | 14 |
Loading...
Couleur du boîtier | Acier inoxydable | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Température max.(°C) | +55 | Température min.(°C) | -25 |
Tension de fonctionnement(V) | 12 | Type de produit | Ampoule à LED | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Diamètre de tête(mm)
Hauteur de tête(mm)
Diamètre d'évidement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles