Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1556867
Référence pièce
|
---|
1556867 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de boîtier (LED) | Couleur | Coordonnées de couleur | Indice de rendu des couleurs | Température de couleur (K) | Fréquence des flashs (hertz) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Type de lentille | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Flux lumineux (phi) (lm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | En conformité avec la directive RoHS | La technologie (LED) | Type | Type (LED) | Type (résistance) | Longueur d'onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 mm | Blanc | - | 75 | - | - | 80 | 3.4 | - | Circulaire | - | 14 | - | - | - | - | 360 | Oui | - | - | Teinté|diffusé | Charge radiale | - |
Loading...
Type de produit | LED filaire |
---|
Vous vous trouvez sur la page de LED filaire, le numéro d'article est le suivant: 1556867.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1556867.
Configurer
Propriétés de base
Coordonnées de couleur
Température de couleur(K)
Fréquence des flashs(hertz)
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Intensité lumineuse I(V)(mcd)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (Ø)(mm)
La technologie (LED)
Type
Longueur d'onde(nm)
Type de boîtier (LED)
Couleur
Indice de rendu des couleurs
Electricité direct I(F)(mA)
Tension directe U(F)(V)
Type de lentille
Flux lumineux (phi)(lm)
Angle de rayonnement(°)
En conformité avec la directive RoHS
Type (LED)
Type (résistance)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1093636 |
1556770 |
1556771 |
1556868 |
1556965 |
1556966 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de boîtier (LED) | Couleur | Coordonnées de couleur | Indice de rendu des couleurs | Température de couleur (K) | Fréquence des flashs (hertz) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Type de lentille | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Flux lumineux (phi) (lm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | En conformité avec la directive RoHS | La technologie (LED) | Type | Type (LED) | Type (résistance) | Longueur d'onde (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 mm | Rouge|Blanc | - | - | 6500 | - | 20|20 | 2|3.3 | multicolore | Circulaire | 1000|5040 | - | 80 | -25 | - | - | 34|43 | Oui | - | YBR-30 FRW 00-C | Clair Eau|non teinté | Charge radiale | 620 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 mm | Jaune orange | - | - | - | - | 60 | 1.9 | - | Circulaire | - | 2.5 | - | - | - | - | 360 | Oui | - | - | Blanche|diffusé | Charge radiale | 585 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 mm | Rouge | - | - | - | - | 60 | 1.9 | - | Circulaire | - | 2.5 | - | - | - | - | 360 | Oui | - | - | Blanche|diffusé | Charge radiale | 620 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 mm | Rose | X = 0.34/Y = 0.15 | - | - | - | 20 | 3.4 | - | Circulaire | 1120 | - | - | - | - | 5 | 60 | Oui | - | - | Eau clair | Charge radiale | - | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 mm | Jaune | - | - | - | - | 20 | 3.3 | clignotant | Circulaire | 2180|6500 | - | - | - | - | - | 50 | Oui | - | Bougie LED | Clair Eau|non teinté | Charge radiale | 590 | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 mm | Bleu | - | - | - | - | 20 | 3.4 | - | Circulaire | 1560 | - | - | - | - | 5 | 60 | Oui | - | - | Eau clair | Charge radiale | 470 |