Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5SH1161 |
5SH1221 |
5SH123 |
5SH1231 |
5SH4100 |
5SH4116 |
5SH4163 |
5SH4317 |
5SH4363 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Taille du fusible | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | DIII | 63 | - | 750 | - | - | Oui | - | - | - | ||
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | DII | 25 | - | 500 | - | - | Oui | - | - | Avec trou d'essai | ||
2.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | DIII | 63 | - | 500 | - | - | Oui | - | - | Avec trou d'essai | ||
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | DIII | 63 | - | 500 | - | - | Oui | - | - | Avec trou d'essai | ||
169.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Blanc | - | D03 | 100 | 400 | - | 44 | 37 | Oui | D03 | - | - | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | D01 | 16 | 400 | - | - | - | - | D01 | Matériau d'isolation du bouchon à vis D01 avec trou de test | - | ||
1.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | D02 | 63 | 400 | - | - | - | - | D02 | Bouchon à vis D02 avec vérificateur isolant | - | ||
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | D01 | D01 | 16 | 400 | - | - | - | - | D01 | Bouchon à vis D01 en céramique avec trou d'inspection | - | ||
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | D02 | 63 | 400 | - | - | - | - | D02 | Bouchon à vis en céramique D02 sans verrou de test. Scellable | - |
Loading...
Type de produit | Capuchon à vis |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Taille du fusible
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Taille
Type
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles