Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-6648040
Référence pièce
|
---|
TC-6648040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V AC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir|Rouge|Gris | Câble à extrémité ouverte | 2 inverseurs | Métal|Plastique | +60 | -25 | 120 | 35 | 150 | 16 | 250 | TC-6648040 |
Loading...
Type de produit | Interrupteur à pied | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Type de contact
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V AC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles