Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Taille du fusible | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Classe d'exploitation | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Capacité de commutation (kA) | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.76 € | 1 | 3 jours | - | - | D02 | 63 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 90 | 27 | - | Oui | - | - | - | |||
52.65 € | 1 | 3 jours | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 2 | - | - | - | 70 | 90 | 54 | - | Oui | - | - | - | |||
50.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Oui | - | - | - | ||
73.93 € | 1 | 11 jours | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Oui | - | - | - | |||
73.93 € | 1 | 11 jours | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Oui | - | - | - | |||
73.93 € | 1 | 11 jours | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Oui | - | - | - | |||
49.29 € | 1 | 4 jours | - | - | D02 | 63 | 230 | - | 2 | - | - | - | 70 | 90 | 54 | - | Oui | - | - | - | |||
67.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 4 | - | - | - | 70 | 90 | 108 | - | Oui | - | - | - | ||
114.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 100 | 219 | 27 | - | Oui | - | - | - | ||
76.45 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 79 | 200 | 27 | - | Oui | - | - | - | ||
80.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 79 | 200 | 27 | - | Oui | - | - | - | ||
153.41 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | D01 | 6 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Oui | - | - | - | |
136.55 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | D01 | 10 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Oui | - | - | - | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | D01 | 16 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Oui | - | - | - | ||
39.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | D01 | 16 | 400 | - | 2 | - | - | - | 70 | 88 | 36 | - | Oui | - | - | - | ||
153.41 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | D01 | 6 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Oui | - | - | - | |
140.04 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | - | - | D01 | 10 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Oui | - | - | - | ||
180.81 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | D01 | 16 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Oui | - | - | - | |
136.55 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | D01 | 16 | 230 | - | 2 | - | - | - | 70 | 88 | 36 | - | Oui | - | - | - | |
16.80 € | 1 | 11 jours | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 18 | C/6kA | - | - | 16 A | - | |||
50.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | B/6kA | - | - | 13 A | - | ||
74.28 € | 1 | 11 jours | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6kA | - | - | 13 A | - | |||
42.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | B/6kA | - | - | 16 A | - | ||
69.60 € | 1 | 11 jours | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6kA | - | - | 16 A | - | |||
49.29 € | 1 | 11 jours | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | - | 20 A | - | |||
78.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | 20 | 230|400 | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6kA | - | - | 20 A | - | ||
12.32 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 1 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | |||
34.44 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 1 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
12.32 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 2 | 230|400 | - | 1 | 230/400 V | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | |||
22.40 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 2 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
34.44 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 2 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
12.32 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | |||
12.32 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | |||
22.40 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
33.60 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
22.40 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 0.5 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
34.44 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 0.5 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
12.32 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | |||
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | ||
24.64 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 8 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
34.44 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 8 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
19.27 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 10 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
32.29 € | 1 | Disponible | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 10 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | ||
10.63 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | |||
20.16 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
32.29 € | 1 | Disponible | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | ||
24.64 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 0.3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
34.44 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 0.3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
37.67 € | 1 | Disponible | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 1.6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | ||
28.00 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 16 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
10.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | ||
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | ||
31.36 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
12.32 € | 1 | 3 jours | Gris | SENTRON | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | |||
22.40 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
34.44 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |||
14.89 € | 1 | Disponible | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | ||
25.76 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | |||
42.41 € | 1 | Disponible | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | ||
19.04 € | 1 | 21 jours | Gris | SENTRON | - | 40 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Disjoncteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Taille du fusible
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Classe d'exploitation
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de libération
En conformité avec la directive RoHS
Capacité de commutation(kA)
Type
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles