Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5SV13166KK13
Référence pièce
|
---|
5SV13166KK13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Courant nominal différentiel (A) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Capacité de commutation | Capacité de commutation (kA) | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 13 | 230 | 230 | 2 | # 230/240 | - | 70 | 18 | B | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Type de produit | RCBO |
---|
Vous vous trouvez sur la page de RCBO, le numéro d'article est le suivant: 5SV13166KK13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5SV13166KK13.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Tension de fonctionnement(V AC)
En conformité avec la directive RoHS
Capacité de commutation(kA)
Type
Type
Courant nominal différentiel(A)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de libération
Capacité de commutation
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5SU1154-6KK16 |
5SU1154-7KK10 |
5SU13246FA06 |
5SV13166KK16 |
5SV13167KK02 |
5SV13167KK04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Courant nominal différentiel (A) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Capacité de commutation | Capacité de commutation (kA) | Type | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.04 € | 1 | 3 jours | Gris | 0.01 | 16 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 10 | - | Description de l'arrêt : sans délai | ||
136.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.01 | 10 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
147.48 € | 1 | Disponible | 24 jours | - | 0.03 | 6 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
51.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 16 | 230 | - | 2 | 230 | - | 70 | 18 | B | - | 6 | - | - | - | |
78.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 2 | 230 | # 230/240 | 2 | - | - | 70 | 18 | C | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
76.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 4 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 18 | C | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai |