Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3NA3482
Référence pièce
|
---|
3NA3482 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la lame (mm) | Couleur | Classe de service | Taille du fusible | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V DC) | Classe d'exploitation | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Capacité de commutation (kA) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.45 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | gG | 4 | 1250 | - | 500 | - | - | - | - | 101.8 | Types de porte-fusibles | - | Oui | - | 120 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Types de porte-fusibles, le numéro d'article est le suivant: 3NA3482.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3NA3482.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la lame(mm)
Couleur
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V DC)
Classe d'exploitation
Taille du produit (hauteur)(mm)
Caractéristiques de libération
Taille
Type (divers)
Type
Classe de service
Taille du fusible
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Capacité de commutation(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3NA3010 |
3NA3012 |
3NA3017 |
3NA3802 |
3NA3803 |
3NA3804 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de la lame (mm) | Couleur | Classe de service | Taille du fusible | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V DC) | Classe d'exploitation | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Capacité de commutation (kA) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | gG | 0 | 25 | - | 500 | - | - | - | - | 30 | Types de porte-fusibles | - | Oui | - | 120 | - | |
40.89 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | gG | 0 | 32 | - | 500 | - | - | - | - | 30 | Types de porte-fusibles | - | Oui | - | 120 | - | |
39.83 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | gG | 0 | 40 | - | 500 | - | - | - | - | 30 | Types de porte-fusibles | - | Oui | - | 120 | - | |
19.27 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | gG | 0 | 2 | - | 500 | - | - | - | - | 21 | Types de porte-fusibles | - | - | - | 120 | - | |
17.01 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 78 | - | gL|gG | 000 | 10 | 10 | - | 500|250 | 500 V/AC 250 | gG | - | - | Fusible NH | - | - | 000 | - | - | |
19.27 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | - | gG | 0 | 4 | - | 500 | - | - | - | - | 21 | Types de porte-fusibles | - | Oui | - | 120 | - |