Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5SE2310
Référence pièce
|
---|
5SE2310 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Classe de service | Taille du fusible | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (VDC) | Tension nominale (détails) (V DC) | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | gL|gG | D01 | 10 | 10 | - | 400 V/AC 250 | Oui | D01 | D01 |
Loading...
Tension nominale(V) | 400 | Classe d'exploitation | gL/gG | Type de produit | Fusible NEOZÉ |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de commutation(kA) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Fusible NEOZÉ, le numéro d'article est le suivant: 5SE2310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5SE2310.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale (détails)(VDC)
Type
Couleur
Classe de service
Taille du fusible
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V DC)
En conformité avec la directive RoHS
Taille
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5SE2302 |
5SE2304 |
5SE2306 |
5SE2316 |
5SE2320 |
5SE2325 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Classe de service | Taille du fusible | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (VDC) | Tension nominale (détails) (V DC) | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | gG | D01 | 2 | 2 | 400 V/AC. 250 | - | - | D01 | D01 | |
9.00 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | gG | D01 | 4 | 4 | - | 400 V/AC 250 - 18 | Oui | D01 | D01 | |
9.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | gL|gG | D01 | 6 | 6 | - | 400 V/AC 250 | - | D01 | D01 | |
7.93 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | gL|gG | D01 | 16 | 16 | - | 400 V/AC 250 | - | D01 | D01 | |
8.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | gL|gG | D02 | 20 | 20 | 400 V/AC 250 | - | - | D02 | D02 | |
9.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | gL|gG | D02 | 25 | 25 | - | 400 V/AC 250 - 18 | - | D02 | D02 |