Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5SF1005 |
5SF4230 |
5SF5068 |
5SF6215 |
5SF6220 |
5SG1653 |
5SG1812 |
5SG5301 |
5SG5553 |
5SG5653 |
5SG5693 |
5SG5701 |
5SG6206 |
5SG6207 |
5SG6208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Taille du fusible | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | DIII | 25 | - | 500 | - | 70 | 46.6 | 38.4 | Porte-fusible DIAZÉ | - | - | Base DIAZÉ. Contact de tête/borne en U | |
76.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | DIII | 63 | - | 750 | - | 105 | 80 | 65 | Porte-fusible DIAZÉ | Oui | - | Base DIAZÉ | ||
29.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | DII | 25 | - | 500 | - | 120 | 55 | 80 | Porte-fusible DIAZÉ | Oui | - | Base DIAZÉ | ||
36.13 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | DIII | 63 | - | 690 | - | 200 | 43.5 | 57 | Porte-fusible DIAZÉ | Oui | - | Prise SR60 | |
96.12 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | DIII | 63 | - | 690 | - | 200 | 43.5 | 57 | Porte-fusible DIAZÉ | Oui | - | Bases de montage DIII | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | D02 | 63 | 400 | - | 1 | 59 | 41 | 26.8 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D02 | Douille en céramique avec couvercle | ||
360.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | D03 | 100 | 400 | - | 1 | 86 | 44 | 44.9 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D03 | Douille en céramique sans couvercle | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | D01 | 16 | 400 | - | 3 | 83 | 64 | 81 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D01 | Avec protection tactile selon BGV A3 | ||
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | D01 | 16 | 400 | - | 3 | 54 | 40 | 80.8 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D01 | Douille en céramique avec couvercle | ||
20.32 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 59 | 41 | 80.8 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D02 | Douille en céramique avec couvercle | |
20.32 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 60 | 41 | 80.8 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D02 | Douille en céramique avec couvercle | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 83 | 64 | 81 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D02 | Avec protection tactile selon BGV A3 | ||
67.43 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Blanc | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 200 | 43 | 27 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D02 | Pour système de jeux de barres 8US 60 mm | |
76.45 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 200 | 43 | 36 | Porte-fusible NEOZÉ | Oui | D02 | Pour système de jeux de barres 8US 60 mm | |
96.12 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Blanc | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 160 | 66 | 36 | Porte-fusible NEOZÉ | - | D02 | Pour système de jeux de barres 8US 60 mm |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Taille du fusible
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Taille
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles