Onduleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW-100 12V
SW-1200 12V
SW-150 12V
SW-150 24V
SW-300 12V
SW-4000 12V
SWD-1200/12
SWD-1200/24
SWD-2000/12
SWD-2000/24
SWD-300/12
SWD-600/12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de refroidissement Courant d'entrée (maximum)
(A)
Contributions Tension d'entrée CA
(V DC)
Plage de tension d'entrée
(V DC)
Caractéristiques de l'onduleur Efficacité de charge nominale
(%)
Sortie (adaptateurs secteur) Note de sortie
(W)
Puissance de sortie Puissance de sortie maximale
(W)
Consommation d'énergie
(VA)
Alimentation
(VA)
Alimentation
(W)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Télécommande Type(s) de sortie de signal Consommation en veille
(VA)
Type (type de fabricant) Poids
(g)

85.20 €

1 Disponible 3 jours Convection10Prise allume cigare1211 - 15Sans ventilateur88Prise UE100-200--100|10050---170--2.5SW-100 12V500

334.24 €

1 Disponible 3 jours Ventilateur140Bornes à vis1212Fonctionnement à distance87Prise PG|Prise UE-1x Prise Euro|Prise PG1800-1200120070390245--OuiSinus10.8SW-1200 12V4500.0

120.17 €

1 Disponible 3 jours Convection18Prise allume cigare1212Sans ventilateur87S2 ; douille :-S2 ; douille :300-15015070120245--NonSinus2.4SW-150 12V1300.0

120.17 €

1 Disponible 3 jours Convection9Prise allume cigare2424Sans ventilateur87S2 ; douille :-S2 ; douille :300-15015070120245--NonSinus3.6SW-150 24V1300.0

164.37 €

1 Disponible 3 jours Ventilateur35Bornes à vis1212Fonctionnement à distance87Prise PG|Prise UE-1x Prise Euro|Prise PG600-30030070240245--OuiSinus3.6SW-300 12V2700.0

1,313.95 €

1 Disponible 53 jours Ventilateur440Bornes à vis1212Fonctionnement à distance87Prise PG|Prise UE-1x Prise Euro|Prise PG6000-4000400070455245--OuiSinus36SW-4000 12V5200.0

520.53 €

1 Disponible 3 jours Ventilateurs124Bornes à vis1212Fonctionnement à distance90S2 ; douille :--240091200120088-234391-Oui (optionnel)Sinus0.9SWD-1200/123500.0

520.53 €

1 Disponible 3 jours Ventilateurs62Bornes à vis2424Fonctionnement à distance90S2 ; douille :-S2 ; douille :240091200120088-234391-Oui (optionnel)Sinus0.9SWD-1200/243500.0

722.19 €

1 Disponible 3 jours Ventilateurs248Bornes à vis1212Fonctionnement à distance90S2 ; douille :-S2 ; douille :4000132000200088-334391-Oui (optionnel)Sinus1.3SWD-2000/124800.0

722.19 €

1 Disponible 3 jours Ventilateurs124Bornes à vis2424Fonctionnement à distance90S2 ; douille :-S2 ; douille :4000132000200088-334391-Oui (optionnel)Sinus1.3SWD-2000/244800.0

283.83 €

1 Disponible 3 jours Ventilateur31Bornes à vis1212Fonctionnement à distance90S2 ; douille :-S2 ; douille :600430030088-164263-Oui (optionnel)Sinus0.4SWD-300/121800.0

367.12 €

1 Disponible 3 jours Ventilateurs62Bornes à vis1212Fonctionnement à distance90S2 ; douille :-S2 ; douille :1200560060088-234277-Oui (optionnel)Sinus0.5SWD-600/122900.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fréquence de sortie(Hz) 50 Tension de sortie(V AC) 230|230 Type de produit Onduleur
Type à sortie analogique Onde sinusoïdale Type (divers) Sinus

Assistance technique