17210 Virole Embout Klauke 1 x 1,50 mm² x 10 mm partiellement isolé noir 1000 pièces【1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17210

Référence pièce
17210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.52 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 16.4 Conforming wire size(AWG) 16 Insulation material Polypropylène
Couleur Noir Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Code couleur du pays DIN
Section transversale x longueur de manchon 1 x 1.50 mm² x 10 mm Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 1.5 Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) 1 x 1.50
Type d'isolation Partiellement isolée N° de pièce du fabricant 17210 Nombre de fils 1
Type de produit Bague Longueur de manchon(mm) 10 Plage de température(°C) jusqu'à +105
Type (type de fabricant) 17210

Vous vous trouvez sur la page de 17210 Virole Embout Klauke 1 x 1,50 mm² x 10 mm partiellement isolé noir 1000 pièces, le numéro d'article est le suivant: 17210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17210.

Assistance technique