17412 Virole Embout Klauke 1 x 4 mm² x 12 mm partiellement isolé orange 100 pièce(s)【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17412

Référence pièce
17412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 20 Conforming wire size(AWG) 12 Insulation material Polypropylène
Couleur Orange Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Code couleur du pays FR
Section transversale x longueur de manchon 1 x 4 mm² x 12 mm Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 4 Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) 1 x 4
Type d'isolation Partiellement isolée N° de pièce du fabricant 17412 Nombre de fils 1
Type de produit Bague Longueur de manchon(mm) 12 Plage de température(°C) jusqu'à +105
Type (type de fabricant) 17412

Vous vous trouvez sur la page de 17412 Virole Embout Klauke 1 x 4 mm² x 12 mm partiellement isolé orange 100 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 17412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17412.

Assistance technique