Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8688
Overall Length(mm) | 15 | Conforming wire size(AWG) | 22 | Insulation material | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Turquoise | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Code couleur du pays | DE |
Section transversale x longueur de manchon | 2 x 0,34 mm² x 8 mm | Section transversale (par broche/noyau)(mm²) | 0.34 | Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) | 2 x 0.34 |
Type d'isolation | Partiellement isolée | N° de pièce du fabricant | 8688 | Nombre de fils | 2 |
Type de produit | Bague double | Longueur de manchon(mm) | 8 | Plage de température(°C) | jusqu'à +105 |
Type (type de fabricant) | 8688 |
Vous vous trouvez sur la page de 8688 Bague double 2 x 0.34 mm² x 8 mm partiellement isolée turquoise, le numéro d'article est le suivant: 8688.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8688.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles