Référence fabricant: 87614
Marque: KLAUKE
Prix: 25.55 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
87614
Overall Length(mm) | 26 | Conforming wire size(AWG) | 7 | Insulation material | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Rouge | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Code couleur du pays | DIN |
Section transversale x longueur de manchon | 2 x 10 mm² x 14 mm | Section transversale (par broche/noyau)(mm²) | 10 | Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) | 2 x 10 |
Type d'isolation | Partiellement isolée | N° de pièce du fabricant | 87614 | Nombre de fils | 2 |
Type de produit | Bague double | Longueur de manchon(mm) | 14 | Plage de température(°C) | jusqu'à +105 |
Type (type de fabricant) | 87614 |
Vous vous trouvez sur la page de 87614 Bague double 2 x 10 mm² x 14 mm partiellement isolée rouge 100 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 87614.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 87614.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles