Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
17318
Référence pièce
|
---|
17318 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Type d'emballage (composants) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | Gris | 1 x 2,50 mm² x 18 mm | 2.5 | 1 x 2.50 | Partiellement isolée | 17318 | 1 | - | Bague | Oui | 18 | 17318 |
Loading...
Insulation material | Polypropylène | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bague, le numéro d'article est le suivant: 17318.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17318.
Configurer
Propriétés de base
Type d'emballage (composants)
Type
Couleur
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1678 |
167H |
167HL |
173B |
173BH |
173BL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Type d'emballage (composants) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Jaune | 0,25 mm² x 8 mm | 0.25 | 0.25 | - | 1678 | - | - | Bague | - | 8 | 1678 | |
45.52 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Bleu | 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | 0.25 | - | 167H | - | - | Bague | - | 6 | 167H | |
47.68 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Bleu | 0,25 mm² x 8 mm | 0.25 | 0.25 | - | 167HL | - | - | Bague | - | 8 | 167HL | |
31.07 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu | 2,50 mm² x 8 mm | 2.5 | 2.50 | - | 173B | - | - | Bague | - | 8 | 173B | |
56.32 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | Bleu | 2,50 mm² x 12 mm | 2.5 | 2.50 | - | 173BH | - | - | Bague | - | 12 | 173BH | |
62.87 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 16 jours | Bleu | 2,50 mm² x 18 mm | 2.5 | 2.50 | - | 173BL | - | - | Bague | - | 18 | 173BL |