Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
173BH
Référence pièce
|
---|
173BH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Type d'emballage (composants) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.32 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | Bleu | 2,50 mm² x 12 mm | 2.5 | 2.50 | - | 173BH | - | - | Bague | - | 12 | 173BH |
Loading...
Insulation material | Polypropylène | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bague, le numéro d'article est le suivant: 173BH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 173BH.
Configurer
Propriétés de base
Type d'isolation
Nombre de fils
Type d'emballage (composants)
En conformité avec la directive RoHS
Type
Couleur
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Type de produit
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1678 |
167H |
167HL |
173BL |
17418 |
174GRH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Type d'emballage (composants) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Jaune | 0,25 mm² x 8 mm | 0.25 | 0.25 | - | 1678 | - | - | Bague | - | 8 | 1678 | |
45.52 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Bleu | 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | 0.25 | - | 167H | - | - | Bague | - | 6 | 167H | |
47.68 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Bleu | 0,25 mm² x 8 mm | 0.25 | 0.25 | - | 167HL | - | - | Bague | - | 8 | 167HL | |
62.87 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 16 jours | Bleu | 2,50 mm² x 18 mm | 2.5 | 2.50 | - | 173BL | - | - | Bague | - | 18 | 173BL | |
9.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Orange | 4 mm² x 18 mm | 4 | 4 | - | 17418 | - | - | Bague | - | 18 | 17418 | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Gris | 4 mm² x 12 mm | 4 | 4 | - | 174GRH | - | - | Bague | - | 12 | 174GRH |