Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9023 |
92030 |
93027024 |
9402 |
94030 |
9474 |
94842 |
95132 |
951520 |
9555 |
95553 |
9563 |
9565 |
9575 |
95833 |
958530 |
95933 |
9612 |
9672 |
9674 |
9701 |
9712 |
9751 |
9752 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Couleur | Connexion (composants) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Type (type de fabricant) | Compatible avec série (Wago) | Compatible avec (Type) | Type de montage (relais) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bleu | Bornes à vis | - | - | - | - | 90.23 | Série Finder 60 | Finder 60.13 | Rail DIN | 11 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60.9 | 40 | Noir | Bornes à vis | - | - | 91.3 | - | 92.03.0 | Série Finder 62 | Finder 62.31|chercheur 62.32|chercheur 62.33 | Rail DIN | 11 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bleu | Bornes à vis | +70 | -40 | - | + LED|+ Suppresseur d'émission EMC | 93.02.7.024 | - | Finder 41.52|chercheur 41.61 | Rail DIN | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bleu | Bornes à vis | - | - | - | - | 94.02 | - | Finder 55.32|chercheur 86.30|chercheur 99.02|chercheur 094.91.3 | Rail DIN | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Noir | Bornes à vis | - | - | - | - | 94.03.0 | - | Finder 55.33|chercheur 86.30.0.024.0000|chercheur 99.02|chercheur 094.91.3 | Rail DIN | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bleu | Bornes à vis | - | - | - | - | 94.74 | - | Finder 55.32|chercheur 55.34|chercheur 99.01 | Rail DIN | - | |
6.20 € | 1 | 3 jours | - | - | Bleu | Bornes à vis | - | - | - | - | 94.84.2 | - | Finder 55,32|chercheur 55.34|chercheur 99.80 | Rail DIN | - | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | - | - | 30.3 | - | 95.13.2 | - | Finder 40.31 | PCB | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.2 | - | - | Circuit imprimé | - | - | 30.3 | - | 95.15.20 | - | Finder 40.51|chercheur 40.52|chercheur 40.61|chercheur 40.62 | PCB | - | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32.5 | 15.8 | - | Ressort de traction | - | - | 95.6 | - | 95.55 | - | Finder 40.51|chercheur 40.52|chercheur 41.61|chercheur 44.62 | PCB | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 32.5 | 15.8 | - | Ressort de traction | - | - | 95.6 | - | 95.55.3 | - | Finder 40.51|chercheur 40.52|chercheur 41.61|chercheur 44.62 | Rail DIN | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35.5 | - | - | Borne à vis | - | - | 68 | - | 95.63 | - | Finder 40.31 | Rail DIN | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Borne à vis | - | - | 67.2 | - | 95.65 | - | Finder 40.51|chercheur 40.52|chercheur 40.61 | Rail DIN | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 54 | - | - | Bornes à vis | - | - | 73.1 | - | 95.75 | - | Finder 40.52|chercheur 40.61|chercheur 44.52|chercheur 44.62 | Rail DIN | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 36 jours | 46.8 | - | - | Bornes à vis | - | - | 81.9 | - | 95.83.3 | - | Finder 40.31 | Rail DIN | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 46.8 | - | - | Bornes à vis | - | - | 81.9 | - | 95.85.30 | - | Finder 40.51|chercheur 40.52|chercheur 40.62 | Rail DIN | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 64.8 | - | - | Bornes à vis | - | - | 81.9 | - | 95.93.3 | - | Finder 40.51|chercheur 40.52|chercheur 40.61|chercheur 40.62 | Rail DIN | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 21.5 | - | Bornes à vis | - | - | 29.5 | - | 96.12 | Série Finder 56 | Finder 56.32 | Rail DIN | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Bornes à vis | - | - | 78 | - | 96.72 | Série Finder 56 | Finder 56.32 | Rail DIN | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | - | - | Bornes à vis | - | - | 78 | - | 96.74 | Série Finder 56 | Finder 56.34 | Rail DIN | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35.3 | 15.8 | - | Bornes à vis | - | - | 82.9 | - | 97.01 | - | Finder 46.61 | Rail DIN | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 38.6 | - | - | Circuit imprimé | - | - | 33 | - | 97.12 | - | Finder 46.52 | Rail DIN | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32.5 | 15.8 | - | Ressort de traction | - | - | 95.6 | - | 97.51 | - | Finder 46.61 | Rail DIN | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32.5 | 15.8 | - | Ressort de traction | - | - | 97.52 | - | 97.52 | - | Finder 46.52 | Rail DIN | - |
Loading...
Type de produit | Socle à relais | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Compatible avec (marque relais) | Finder |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Couleur
Connexion (composants)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du relais
Type (type de fabricant)
Compatible avec série (Wago)
Compatible avec (Type)
Type de montage (relais)
Nombre de broches
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles