Contacteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
223202304520
223402304620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension width
(mm)
Température ambiante
(°C)
Type de contact Durabilité Durée de vie électrique Temporisation de retombée
(ms)
Courant nominal (détails)
(A)
Délai de réponse
(ms)
Courant de commutation
(A)
Capacité de commutation
(VA)
Tension de commutation
(V AC)
Courant de l'interrupteur
(A)
Type (type de fabricant)

38.57 €

1 Disponible 3 jours 17.5-1 fabricant|1 disjoncteur--20-30----22.32.0.230.4520

54.20 €

1 Disponible 3 jours 35-20 - +502 fabricants|2 disjoncteurs30 x 103 opérations de commutation2 x 106 opérations de commutation40(AC-7b. AC-7c) 1018(30/110/220 V) 25/5/1(AC1/AC-7a) Max 6250 VA/(AC15. 230 V/AC) 1800250 V/AC/Max 440
Max. 120
22.34.0.230.4620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 84 Dimension depth(mm) 60.8 Connexion (composants) Borne à vis
Matériau de contact AgSnO2 Charge de courant(A) 25 Indice IP IP20
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Tension nominale(V DC) 230|230
Type de produit Contacteur Capacité de commutation (max.)(VA) 6250 Tension de commutation (max.)(V AC) 440

Assistance technique