Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
223402304620
Référence pièce
|
---|
223402304620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Température ambiante (°C) | Type de contact | Durabilité | Durée de vie électrique | Temporisation de retombée (ms) | Courant nominal (détails) (A) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (VA) | Tension de commutation (V AC) | Courant de l'interrupteur (A) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | -20 - +50 | 2 fabricants|2 disjoncteurs | 30 x 103 opérations de commutation | 2 x 106 opérations de commutation | 40 | (AC-7b. AC-7c) 10 | 18 | (30/110/220 V) 25/5/1 | (AC1/AC-7a) Max 6250 VA/(AC15. 230 V/AC) 1800 | 250 V/AC/Max 440 | Max. 120 | 22.34.0.230.4620 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 84 | Dimension depth(mm) | 60.8 | Connexion (composants) | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | AgSnO2 | Charge de courant(A) | 25 | Indice IP | IP20 |
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 | Tension nominale(V DC) | 230|230 |
Type de produit | Contacteur | Capacité de commutation (max.)(VA) | 6250 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 440 |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur, le numéro d'article est le suivant: 223402304620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 223402304620.
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Température ambiante(°C)
Type de contact
Durabilité
Durée de vie électrique
Temporisation de retombée(ms)
Courant nominal (détails)(A)
Délai de réponse(ms)
Courant de commutation(A)
Capacité de commutation(VA)
Tension de commutation(V AC)
Courant de l'interrupteur(A)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
223202304520 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension width (mm) | Température ambiante (°C) | Type de contact | Durabilité | Durée de vie électrique | Temporisation de retombée (ms) | Courant nominal (détails) (A) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (VA) | Tension de commutation (V AC) | Courant de l'interrupteur (A) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17.5 | - | 1 fabricant|1 disjoncteur | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 22.32.0.230.4520 |