Relais enfichable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
46.52.8.230.0040
46.52.9.024.0040
46.52.9.024.0074
46.61.8.230.0040
46.61.9.024.0040
55.33.9.024.0090
55.34.8.024.0050
55.34.8.048.0040
55.34.8.120.0050
55.34.9.024.0000
55.34.9.024.0090
55.34.9.024.0094
55.34.9.024.5090
55.34.9.220.0040
60.13.8.230.0050
60.13.9.024.0070
60.13.9.024.0074
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Tension nominale de la bobine
(V AC)
Tension nominale de la bobine
(V DC)
Connexion (composants) Matériau de contact Type de contact Mode de contrôle Durabilité Durée de vie électrique Tension de fonctionnement max.
(V AC)
Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Température max.
(°C)
Tension de fonctionnement min.
(V AC)
Tension de fonctionnement min.
(V DC)
Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Caractéristiques du relais Résistance à l'huile
(Ω)
Délai de réponse
(ms)
Courant de commutation (max.)
(A)
Capacité de commutation (max.)
(VA)
Capacité de commutation
(V AC)
Tension de commutation (max.)
(V AC)
Tension de commutation
(V AC)
Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant) Temporisation de retombée
(ms)

14.81 €

1 Disponible 3 jours 32.8-230-Type C CEE 7/16 prise 2,5 mmAg Ni2 inverseurs---253-+70184--29--1082000-440--46.52.8.230.00403

6.95 €

1 Disponible 3 jours 32.8--24Type C CEE 7/16 prise 2,5 mmAg Ni2 inverseurs---26.4-+70-17.5-29--1082000-440--46.52.9.024.00403

8.95 €

1 Disponible 3 jours 32.8--24Type C CEE 7/16 prise 2,5 mmAg Ni2 inverseurs---26.4-+70-17.5-29--1082000-440--46.52.9.024.00743

13.75 €

1 Disponible 3 jours 32.8-230-Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mmAg Ni1 inverseur---26.4-+70-17.5-29--15164000-440--46.61.8.230.00405

8.93 €

1 Disponible 3 jours 32.8--24Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mmAg Ni1 inverseur---253-+70184--29--15164000-440--46.61.9.024.00405

17.99 €

1 Disponible 3 jours 37.220.7-24Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAg Ni3 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation-26.4+85-19.2-27.7+ bouton de test (verrouillable) |+ affichage LED|+ diode flyback600-102500-400250-40 - +8555.33.9.024.0090-

17.99 €

1 Disponible 3 jours 37.220.724-Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAg Ni4 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation26.4-+8519.2--27.7+ bouton de test (verrouillable) |+ affichage LED190-71750-250250-40 - +8555.34.8.024.0050-

15.87 €

1 Disponible 3 jours 37.220.748-Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAg Ni4 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation52.8-+8538.4--27.7+ bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique770-71750-250250-40 - +8555.34.8.048.0040-

17.99 €

1 Disponible 3 jours 37.220.7120-Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAg Ni4 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation132-+8596--27.7+ bouton de test (verrouillable) |+ affichage LED4700-71750-250250-40 - +8555.34.8.120.0050-

13.75 €

1 Disponible 3 jours 37.220.7-24Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAg Ni4 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation-26.4+85-19.2-27.7Sans écran|sans bouton de test600-71750-250250-40 - +8555.34.9.024.0000-

10.81 €

1 3 jours 37.220.7-24Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAg Ni4 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation-26.4+85-19.2-27.7+ bouton de test (verrouillable) |+ affichage LED|+ diode flyback600-71750-250250-40 - +8555.34.9.024.0090-

17.99 €

1 Disponible 3 jours 37.220.7-24Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAg Ni4 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation-26.4+85-19.2-27.7+ bouton test (verrouillable) |+ affichage LED|+ affichage mécanique|+ diode flyback600-71750-250250-40 - +8555.34.9.024.0094-

23.41 €

1 Disponible 3 jours 37.220.7-24Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAgNi+au4 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation-26.4+85-19.2-27.7+ bouton de test (verrouillable) |+ affichage LED|+ diode flyback600-71750-250250-40 - +8555.34.9.024.5090-

23.41 €

1 Disponible 3 jours 37.220.7-220Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mmAg Ni4 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation-242+85-176-27.7+ bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique54000-71750-250250-40 - +8555.34.9.220.0040-

22.35 €

1 Disponible 3 jours 54.232.5230-Connecteur jack 11 brochesAg Ni3 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Cycles de commutation:Cycles de commutation 200 x 103 (AC/DC)253-+70184-1036.4+ bouton de test (verrouillable) |+ affichage LED7250-102500(AC1) 10 A/250400--40 - +7060.13.8.230.0050-

22.35 €

1 Disponible 3 jours 54.232.5-24Connecteur jack 11 brochesAg Ni3 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Cycles de commutation:Cycles de commutation 200 x 103 (AC/DC)-26.4+70-19.21036.4+ bouton de test (verrouillable) |+ affichage LED|+ diode flyback445-102500(AC1) 10 A/250400--40 - +7060.13.9.024.0070-

22.35 €

1 Disponible 3 jours 54.232.5-24Connecteur jack 11 brochesAg Ni3 inverseursmonostable. 1 bobine(AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Cycles de commutation:Cycles de commutation 200 x 103 (AC/DC)-26.4+70-19.21036.4+ bouton test (verrouillable) |+ affichage LED|+ affichage mécanique|+ diode flyback445-102500(AC1) 10 A/250400--40 - +7060.13.9.024.0074-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -40 Type de produit Relais enfichable En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique