Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Distance air/rampage | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Note de la bobine | Note de la bobine (W) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Ligne de fuite (bobine/clips) (mm) | Durée de vie électrique | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Capacité de commutation | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Capacité de commutation (V DC) | Courant de l'interrupteur (A) | Type (type de fabricant) | Tension nominale de bobine (VA) | Tension nominale de bobine (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | 0.2 | Broche à souder | AgNi+au | 2 inverseurs|DPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 18.9 | +75 | - | 8.4 | 20.3 | - | 360 | 125 VA (AC1) | 1.25 | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.9.012.0000 | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | 0.2 | Broche à souder | AgNi+au | 2 inverseurs|DPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 37.9 | +75 | - | 16.8 | 20.3 | - | 1440 | 125 VA (AC1) | 1.25 | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.9.024.0000 | - | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | 24 | 0.17 W | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | 28 | - | 3350 | - | 6 | 6 | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.024.0310 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 230 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | 200 x 103 opérations de commutation | 253 | - | +85 | 184 | - | 29 | - | 28000 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.31.8.230.0000 | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 6 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | 200 x 103 opérations de commutation | - | 9 | +85 | - | 4.4 | 29 | - | 55 | - | 12 | - | 3000 | 400 | - | - | - | 40.31.9.006.0000 | - | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | 200 x 103 opérations de commutation | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 29 | - | 220 | - | 12 | - | 3000 | 400 | - | - | - | 40.31.9.012.0000 | - | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | 200 x 103 opérations de commutation | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 900 | - | 12 | - | 3000 | 400 | - | - | - | 40.31.9.024.0000 | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | (Bobine/contact) 8 mm | - | 24 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.51.7.024.0000 | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 7.5 | +85 | - | 7.5 | 29 | - | 50 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.7.005.0000 | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 29 | - | 288 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.7.012.0000 | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 1150 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.7.024.0000 | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | Lavable (RT III) | 900 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.024.0001 | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 1150 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.4000 | - | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | Lavable (RT III) | 1150 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.4001 | - | - | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 230 | - | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | 253 | - | +85 | 184 | - | 29 | - | 28000 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.8.230.4000 | - | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 29 | - | 220 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.012.4000 | - | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 900 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.024.4000 | - | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 29 | - | 288 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.012.0000 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 29 | - | 288 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.012.4000 | - | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.024.0000 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.024.4000 | - | - | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 110 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 165 | +85 | - | 80.3 | 29 | - | 23500 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.110.0000 | - | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 29 | - | 220 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.012.0000 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 29 | - | 220 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.012.4000 | - | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.024.0000 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.024.4000 | - | - | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 110 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | 165 | +85 | - | 80.3 | 29 | - | 18000 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.110.0000 | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.7 | 10 | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.4 | 20 | - | 720 | - | 6 | - | 1500 | 400 | - | - | - | 32.21.7.012.4000 | - | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 10 | - | - | 14.4 | +85 | - | 8.4 | 28.6 | - | 360 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 43.61.9.012.0300 | - | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 28.5 | - | - | - | - | 24 | - | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | AgCdO | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | 28.8 | +125 | - | 16.8 | 40.7 | - | 1600 | - | 16 | - | - | 400 | - | - | - | 45.71.7.024.0310 | - | 0.36 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 28.5 | - | - | - | - | 12 | - | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | 14.4 | +125 | - | 8.4 | 40.7 | - | 400 | - | 16 | - | - | 400 | - | - | - | 45.91.7.012.0311 | - | 0.36 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 49.1 | 38.2 | 35.8 | - | 230 | - | - | - | Circuit imprimé | AgCdO | 2 fabricants | monostable. 1 bobine | - | - | 253 | - | +50 | 196 | - | - | - | 5000 | - | 16 | - | - | 250 | - | - | - | 62.22.8.230.0300 | 3 | - | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 49.1 | 38.2 | 35.8 | - | - | 24 | - | - | Circuit imprimé | AgSnO2 | 3 fabricants | monostable. 1 bobine | - | - | - | 26.4 | +50 | - | 20.4 | - | - | 192 | - | 16 | - | - | 250 | - | - | - | 62.23.9.024.4300 | - | 3 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 31 | - | - | - | - | 24 | - | - | Circuit imprimé | AgCdO | 2 inverseurs | - | - | - | - | - | +70 | - | - | 51.5 | - | - | - | 25 | - | 1200 | 440 | - | - | - | 66.22.9.024.0000 | - | - |
Loading...
Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Relais PCB | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Distance air/rampage
Tension nominale de la bobine(V AC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Note de la bobine
Note de la bobine(W)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Type de contact
Mode de contrôle
Ligne de fuite (bobine/clips)(mm)
Durée de vie électrique
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du relais
Résistance à l'huile(Ω)
Capacité de commutation
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation(V AC)
Capacité de commutation(V DC)
Courant de l'interrupteur(A)
Type (type de fabricant)
Tension nominale de bobine(VA)
Tension nominale de bobine(W)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles